??
Výběr CAD modelu
K0425.40802
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0425 - Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli
Kusovník
K0425.40802
BESTKIPP
Objednací číslo
K0425.40802
MATERIAL
Základní těleso
Nerezová ocel
FORM
Provedení
D
AUSF
Provedení
s otvorem pro našroubování (otevřeným) s protiskluzovou podložkou
D
Průměr
80 mm
A
Vzdálenost
55 mm
H
Výška
20
BELASTUNG
Zatížitelnost max. kN
45
GEW
Hmotnost cca
0.3767 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73182900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245186846
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions